Listelli d'appoggio avvitabili per sistema di bloccaggio multiplo (41505)

Listelli d'appoggio avvitabili per sistema di bloccaggio multiplo (41505)
· Per la regolazione della profondità di serraggio del pezzo da lavorare

· Rapido attrezzaggio dei pezzi grazie all'altezza di appoggio uguale

· Compatibile con sistema di bloccaggio multiplo

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
41505-050175
41505-050205
41505-050223
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
H=Altezza
(mm)
L=Lunghezza
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

14.84 €

1 4 giorni 1750.0319

14.84 €

1 4 giorni 2050.0380

14.84 €

1 4 giorni 2230.0265

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

B=Larghezza(mm) 49.5 B1(mm) 30 D=Diametro interno(mm) 6
H1(mm) 12.3 Denominazione Listelli d'appoggio Materiale corpo base Acciaio per utensili
Larghezza sistema 50 Superficie corpo base Temprato e rettificato Versione 1 Per sistema di bloccaggio multiplo
Versione 2 Avvitabile RoHS PL Edelstahl No

Supporto tecnico