Mini bloccaggio laterale, forma A, acciaio da bonifica (04482) (Codici componente)

Mini bloccaggio laterale, forma A, acciaio da bonifica (04482)
· Serraggio del pezzo con effetto discendente

· Ganasce trattate termicamente e brunite

· Altezza ridotta, nessun bordo sporgente

· Campo di utilizzo: costruzione di dispositivi

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
04482-0808
04482-1210
04482-1614
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
B=Larghezza
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
Forza di bloccaggio
(N)
G=Filettatura H=Altezza
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
J
(mm)
L=Lunghezza
(mm)
L1
(mm)
SW
(mm)
Coppia di serraggio
(Nm)
Versione 1 Peso (ERP)
(kg)

164.68 €

1 4 giorni 6545254000M87.51671.5739.52548-0.1626

219.56 €

1 4 giorni 8560359000M12102292126040626Piatto0.4668

311.07 €

1 4 giorni 100704017000M161430132147750860Piatto0.9255

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Utilizzo Parti grezze Materiale componenti Acciaio da bonifica Forma A
Denominazione Mini bloccaggio laterale Sistema di fissaggio Fori di montaggio Materiale corpo base Acciaio da bonifica
Superficie corpo base Brunito Superficie componente Trattata termicamente e brunita

Supporto tecnico