Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
04482-0820 |
04482-1229 |
04482-1638 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | B=Larghezza (mm) | B1 (mm) | B2 (mm) | Forza di bloccaggio (N) | G=Filettatura | H=Altezza (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | J (mm) | L=Lunghezza (mm) | L1 (mm) | SW (mm) | Coppia di serraggio (Nm) | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
183.21 € | 1 | 4 giorni | 65 | 45 | 25 | 4000 | M8 | 19.5 | 16 | 7 | 1.5 | 7 | 39.5 | 25 | 4 | 8 | 0.1823 | ||
238.51 € | 1 | 4 giorni | 85 | 60 | 35 | 9000 | M12 | 29 | 22 | 9 | 2 | 12 | 60 | 40 | 6 | 26 | 0.4961 | ||
366.72 € | 1 | 4 giorni | 100 | 70 | 40 | 17000 | M16 | 38 | 30 | 13 | 2 | 14 | 77 | 50 | 8 | 60 | 0.9997 |
Loading...
Utilizzo | Parti grezze | Materiale componenti | Acciaio da bonifica | Forma | B |
---|---|---|---|---|---|
Denominazione | Mini bloccaggio laterale | Sistema di fissaggio | Fori di montaggio | Materiale corpo base | Acciaio da bonifica |
Superficie corpo base | Brunito | Superficie componente | Trattata termicamente e brunita | Versione 1 | Alto |
Configura
Proprietà di base
B=Larghezza(mm)
B1(mm)
B2(mm)
Forza di bloccaggio(N)
G=Filettatura
H=Altezza(mm)
H1(mm)
H2(mm)
H3(mm)
J(mm)
L=Lunghezza(mm)
L1(mm)
SW(mm)
Coppia di serraggio(Nm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali