Ganasce fisse ES per sistema di bloccaggio multiplo, forma C separato acciaio per utensili (41502)

Ganasce fisse ES per sistema di bloccaggio multiplo, forma C separato acciaio per utensili (41502)
· Battute per il serraggio su guide di serraggio

· Collegamento ad accoppiamento geometrico tramite dentatura di precisione

· Esecuzione stretta, salvaspazio

· Compatibile con sistema di bloccaggio multiplo

· Compatibile con sistema di bloccaggio multiplo

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
41502-0503023
41502-0503053
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
H2
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

124.61 €

1 4 giorni 20.3372

124.61 €

1 4 giorni 50.3312

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

B=Larghezza(mm) 50 B1(mm) 30 D Filettatura interna(mm) M5
D1=Filettatura interna M6 D3=Vite a testa cilindrica(mm) M10x30 Forma C
Tipo di stampo Separato H=Altezza(mm) 25 H1(mm) 12.5
Denominazione Ganascia fissa ES L=Lunghezza(mm) 30 L1(mm) 2
Materiale corpo base Acciaio per utensili Forza elastica F max.(N) 5 Larghezza sistema 50
Superficie corpo base Temprato e rettificato Versione 1 Per sistema di serraggio multiplo RoHS
PL Edelstahl No

Supporto tecnico