Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
41502-05-0504401
B=Larghezza(mm) | 50 | B1(mm) | 30 | D Filettatura interna(mm) | M5 |
---|---|---|---|---|---|
D1=Filettatura interna | M6 | D3=Vite a testa cilindrica(mm) | M10x30 | Forma | A |
Tipo di stampo | Liscio | H=Altezza(mm) | 25 | H1(mm) | 12.5 |
Denominazione | Ganascia fissa DS | L=Lunghezza(mm) | 44 | L2(mm) | 24 |
L3(mm) | 18 | Materiale corpo base | Acciaio per utensili | Forza elastica F max.(N) | 5 |
Larghezza sistema | 50 | Superficie corpo base | Temprato e rettificato | Versione 1 | Per sistema di bloccaggio multiplo |
RoHS | Sì | PL Edelstahl | No | Peso (ERP)(kg) | 0.4951 |
Si trova sulla pagina di Ganasce fisse DS per sistema di bloccaggio multiplo, forma A liscio acciaio per utensili (41502), il codice articolo è il seguente: 41502-05-0504401.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 41502-05-0504401.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali