Ganasce fisse DS per sistema di bloccaggio multiplo, Forma C, ganasce fisse incassate (41502-05)

Ganasce fisse DS per sistema di bloccaggio multiplo, Forma C, ganasce fisse incassate (41502-05)
· Battute per il serraggio su guide di serraggio

· Collegamento ad accoppiamento geometrico tramite dentatura di precisione

· Modello largo, truciolatura difficile

· Compatibile con sistema di bloccaggio multiplo

· Compatibile con sistema di bloccaggio multiplo

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
41502-05-0504423
41502-05-0504453
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
H2
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

127.51 €

1 4 giorni 20.4924

127.51 €

1 4 giorni 50.4895

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

B=Larghezza(mm) 50 B1(mm) 30 D Filettatura interna(mm) M5
D1=Filettatura interna M6 D3=Vite a testa cilindrica(mm) M10x30 Forma C
Tipo di stampo Separato H=Altezza(mm) 25 H1(mm) 12.5
Denominazione Ganascia fissa DS L=Lunghezza(mm) 44 L1(mm) 2
L2(mm) 24 L3(mm) 18 Materiale corpo base Acciaio per utensili
Forza elastica F max.(N) 5 Larghezza sistema 50 Superficie corpo base Temprato e rettificato
Versione 1 Per sistema di serraggio multiplo RoHS PL Edelstahl No

Supporto tecnico