Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
02407-258076 |
02407-508076 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D=Diametro sfera (mm) | L (mm) | Larghezza cava (mm) | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
782.46 € | 1 | 4 giorni | 25.4 | 25 | 25 | 1.5900 | ||
928.74 € | 1 | 4 giorni | 50 | 20 | 50 | 1.9600 |
Loading...
B=Larghezza(mm) | 64 | B1(mm) | 79 | G=Filettatura | M16 |
---|---|---|---|---|---|
H Intervallo di serraggio | 0-45 | H1(mm) | 27 | Denominazione | Staffa di serraggio |
L1=Lunghezza filettatura(mm) | 25 | L2(mm) | 76 | L3(mm) | 66 |
Materiale corpo base | Acciaio | Versione 1 | Per unità di bloccaggio telescopica | Versione 2 | Con sfera |
RoHS | Sì | PL Edelstahl | No |
Configura
Proprietà di base
D=Diametro sfera(mm)
L(mm)
Larghezza cava(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali