Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
04470-05-92008016 |
04470-05-92012022 |
04470-05-92016030 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | B=Larghezza (mm) | B1 (mm) | B2 (mm) | F1 (kN) | F2 (kN) | H=Altezza (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | J (mm) | L=Lunghezza (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | M1 (Nm) | M2 (Nm) | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
142.36 € | 1 | 4 giorni | 25 | 8.5 | 14 | 3.6 | 4 | 7.5 | 16 | 7 | 7 | 72 | 16.5 | 10 | 6.5 | 8 | 0.1441 | ||
214.70 € | 1 | 4 giorni | 35 | 13 | 20 | 7.4 | 10.4 | 10 | 22 | 9 | 12 | 105 | 26.5 | 13.5 | 19 | 26 | 0.3921 | ||
306.79 € | 1 | 4 giorni | 40 | 17 | 26 | 11.7 | 24 | 14 | 30 | 13 | 14 | 137 | 30 | 17.5 | 32 | 60 | 0.8209 |
Loading...
Utilizzo | Parti grezze | Materiale componenti | Acciaio da bonifica | Forma | A |
---|---|---|---|---|---|
Denominazione | Mini bloccaggio laterale | Sistema di fissaggio | Fori oblunghi | Materiale corpo base | Acciaio da bonifica |
Superficie corpo base | Brunito | Superficie componente | Trattata termicamente e brunita | Versione 1 | Regolabile |
Versione 2 | Separato |
Configura
Proprietà di base
B=Larghezza(mm)
B1(mm)
B2(mm)
F1(kN)
F2(kN)
H=Altezza(mm)
H1(mm)
H2(mm)
J(mm)
L=Lunghezza(mm)
L1(mm)
L2(mm)
M1(Nm)
M2(Nm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali