Mini bloccaggio laterale regolabile, Forma A zigrinato, acciaio da bonifica (04470-05)

Mini bloccaggio laterale regolabile, Forma A zigrinato, acciaio da bonifica (04470-05)
· Serraggio del pezzo con effetto discendente

· Altezza ridotta, nessun bordo sporgente

· Con dentatura

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
04470-05-93008016
04470-05-93012022
04470-05-93016030
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
B=Larghezza
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
F1
(kN)
F2
(kN)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
J
(mm)
L=Lunghezza
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
M1
(Nm)
M2
(Nm)
Peso (ERP)
(kg)

163.85 €

1 4 giorni 258.5143.6419.516777216.5106.580.1664

241.78 €

1 4 giorni 3513207.410.4292291210526.513.519260.4491

349.60 €

1 4 giorni 40172611.724393013141373017.532600.9309

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Utilizzo Parti grezze Materiale componenti Acciaio da bonifica Forma A
Denominazione Mini bloccaggio laterale Sistema di fissaggio Fori oblunghi Materiale corpo base Acciaio da bonifica
Superficie corpo base Brunito Superficie componente Trattata termicamente e brunita Versione 1 Regolabile

Supporto tecnico