Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | B=Larghezza (mm) | F | G Foro passante per vite a testa cilindrica DIN 912 | H=Altezza (mm) | H1 (mm) | L=Lunghezza (mm) | L1 (mm) | L3 (mm) | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.54 € | 1 | 4 giorni | 25 | M8 | M8 | 16 | 7 | 50 | 25 | 12.5 | 0.1145 | ||
33.22 € | 1 | 4 giorni | 25 | M8 | M8 | 20 | 9 | 50 | 25 | 12.5 | 0.1443 | ||
33.98 € | 1 | 4 giorni | 25 | M8 | M8 | 25 | 13 | 50 | 25 | 12.5 | 0.1798 | ||
39.99 € | 1 | 4 giorni | 25 | M8 | M8 | 32 | 20 | 50 | 25 | 12.5 | 0.2407 | ||
41.33 € | 1 | 4 giorni | 25 | M8 | M8 | 40 | 28 | 50 | 25 | 12.5 | 0.3077 | ||
53.38 € | 1 | 4 giorni | 35 | M12 | M12 | 20 | 5 | 85 | 50 | 20 | 0.3351 | ||
58.51 € | 1 | 4 giorni | 35 | M12 | M12 | 25 | 12 | 85 | 50 | 20 | 0.4393 | ||
63.62 € | 1 | 4 giorni | 35 | M12 | M12 | 32 | 12 | 85 | 50 | 20 | 0.4336 | ||
68.60 € | 1 | 4 giorni | 35 | M12 | M12 | 40 | 12 | 85 | 50 | 20 | 0.7142 | ||
75.61 € | 1 | 4 giorni | 35 | M12 | M12 | 50 | 12 | 85 | 50 | 20 | 0.8854 | ||
66.89 € | 1 | 4 giorni | 40 | M16 | M16 | 25 | 6 | 90 | 50 | 25 | 0.4608 | ||
74.12 € | 1 | 4 giorni | 40 | M16 | M16 | 32 | 13 | 90 | 50 | 25 | 0.6160 | ||
81.24 € | 1 | 4 giorni | 40 | M16 | M16 | 40 | 15 | 90 | 50 | 25 | 0.7725 | ||
88.14 € | 1 | 4 giorni | 40 | M16 | M16 | 50 | 15 | 90 | 50 | 25 | 0.9571 | ||
104.59 € | 1 | 4 giorni | 40 | M16 | M16 | 63 | 15 | 90 | 50 | 25 | 1.2500 |
Loading...
Denominazione | Piastra di supporto | Sistema di fissaggio | Fori di montaggio | Materiale corpo base | Acciaio da bonifica |
---|---|---|---|---|---|
Superficie corpo base | Brunito | Versione 1 | Per morsetto seghettato | Versione 2 | Per riscontro |
Configura
Proprietà di base
B=Larghezza(mm)
F
G Foro passante per vite a testa cilindrica DIN 912
H=Altezza(mm)
H1(mm)
L=Lunghezza(mm)
L1(mm)
L3(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali