Ganasce di supporto con sovrametallo (41505)

Ganasce di supporto con sovrametallo (41505)
· Per la lavorazione di un contorno pezzo

· Possibilità di trattamento termico dopo la lavorazione

· Compatibile con sistema di bloccaggio multiplo

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
41505-02-05017
41505-02-05027
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
B=Larghezza
(mm)
L=Lunghezza
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

39.55 €

1 4 giorni 50170.1516

49.45 €

1 4 giorni 80270.3970

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

B1(mm) 30 B2(mm) 5 D1 per vite DIN 912 M5
H=Altezza(mm) 25 Denominazione Ganascia superiore Materiale corpo base Acciaio da bonifica
Larghezza sistema 50 Superficie corpo base Grezzo Versione 1 Per ganascia fissa unilaterale, bilaterale
Versione 2 Con sovrametallo RoHS PL Edelstahl No

Supporto tecnico