Ganasce di supporto con prisma per ganascia fissa DS e ES (41505-04)

Ganasce di supporto con prisma per ganascia fissa DS e ES (41505-04)
· Per il serraggio orizzontale di pezzi circolari

· Avvitabile sulle ganasce fisse

· Compatibile con sistema di bloccaggio multiplo

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

41505-04-05070

Codice componente
41505-04-05070
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

104.88 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

B=Larghezza(mm) 50 B1(mm) 30 B2(mm) 5
D(mm) 42 D1 per vite DIN 912 M5 H=Altezza(mm) 25
Denominazione Ganascia superiore L=Lunghezza(mm) 54.98 L1(mm) 23.5
Materiale corpo base Acciaio per utensili max. diametro di serraggio 70 Larghezza sistema 50
Superficie corpo base Temprato e rettificato Versione 1 Per ganascia fissa unilaterale, bilaterale Versione 2 Con prisma
RoHS PL Edelstahl No Peso (ERP)(kg) 0.1585

Si trova sulla pagina di Ganasce di supporto con prisma per ganascia fissa DS e ES (41505-04), il codice articolo è il seguente: 41505-04-05070.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 41505-04-05070.

Supporto tecnico