Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Loading...
D=Diametro(mm) | 50 | D1(mm) | 49 | D2(mm) | Tr 30X4 |
---|---|---|---|---|---|
D3(mm) | 36 | D4(mm) | 6 | D5(mm) | 6 |
D6(mm) | 13 | F max.(kN) | 50 | Denominazione | Bullone d'arresto |
Materiale corpo base | Acciaio inox | RoHS | Sì | PL Edelstahl | Sì |
Configura
Proprietà di base
H(mm)
H1(mm)
H2(mm)
S(mm)
Dimensioni
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali