Bullone d'arresto, alluminio (02180)

Bullone d'arresto, alluminio (02180)
· Sostegno di punti di serraggio sottoposti a eccessivo sforzo

· Impedisce vibrazioni e inflessioni

· Regolabile in altezza

· Posizionamento flessibile

· Filettatura a profilo trapezoidale autobloccante

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
02180-01
02180-02
02180-03
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
H=Altezza
(mm)
H1
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

55.38 €

1 4 giorni 42520.3711

65.78 €

1 4 giorni 50700.4317

79.14 €

1 4 giorni 701000.6000

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

D(mm) 50 D1(mm) 50 D2(mm) Tr 30X4
D3(mm) 36 F max.(kN) 30 Denominazione Bullone d'arresto
Materiale corpo base Alluminio S(mm) 12 RoHS

Supporto tecnico