Bullone d'arresto con piede magnetico, alluminio (02182)

Bullone d'arresto con piede magnetico, alluminio (02182)
· Sostegno di punti di serraggio sottoposti a eccessivo sforzo

· Piedino magnetico per l'esatto posizionamento del pezzo da lavorare in verticale

· Impedisce vibrazioni e inflessioni

· Regolabile in altezza

· Filettatura a profilo trapezoidale autobloccante

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
02182-01
02182-02
02182-03
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
H=Altezza
(mm)
H1
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

139.08 €

1 4 giorni 52620.3800

150.96 €

1 4 giorni 60800.5500

154.62 €

1 4 giorni 801100.7100

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

D(mm) 50 D1(mm) 50 D2(mm) Tr 30X4
F max.(kN) 30 Denominazione Bullone d'arresto Materiale corpo base Alluminio
S(mm) 12 Versione 1 Con piede magnetico RoHS

Supporto tecnico