Bullone d'arresto con controdado, acciaio da bonifica (02190)

Bullone d'arresto con controdado, acciaio da bonifica (02190)
· Sostegno di punti di serraggio iperstatici

· Impedisce vibrazioni e inflessioni

· Regolabile in altezza

· Posizionamento flessibile

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
02190-01
02190-02
02190-03
02190-04
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Campo di regolazione B
(mm)
Piastra d'appoggio
(mm)
F
(kN)
H=Altezza
(mm)
H1
(mm)
S
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

135.93 €

1 4 giorni 100 - 1401876x11160100140171.7500

169.74 €

1 4 giorni 140 - 2001876x11160140200172.4500

237.36 €

1 4 giorni 200 - 3202290x16040200320223.9200

275.31 €

1 4 giorni 320 - 5402290x16025320540253.9500

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Denominazione Bullone d'arresto Materiale corpo base Acciaio da bonifica Versione 1 Con controdado
RoHS

Supporto tecnico