Appoggi regolabili (02395)

Appoggi regolabili (02395)
· Superfici di appoggio rettificate e trattate termicamente

· Sono disponibili altezze diverse

· Fissaggio tramite vite a testa cilindrica

· Per l'appoggio di pezzi da lavorare

· Posizionamento libero

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
02395-12025
02395-12032
02395-12040
02395-12050
02395-12125
02395-12132
02395-12140
02395-12150
02395-16032
02395-16040
02395-16050
02395-16132
02395-16140
02395-16150
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
B
(mm)
B1
(mm)
D=Filettatura H=Altezza
(mm)
H1
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

114.82 €

1 4 giorni 3813M12251290400.5113

120.12 €

1 4 giorni 3813M12321990400.6461

122.82 €

1 4 giorni 3813M12402790400.8151

130.08 €

1 4 giorni 3813M12503790401.0330

142.91 €

1 4 giorni 3813M122512140900.7161

148.21 €

1 4 giorni 3813M123219140900.9254

153.30 €

1 4 giorni 3813M124027140901.2000

161.05 €

1 4 giorni 3813M125037140901.4850

133.76 €

1 4 giorni 5017M16321590400.8415

138.69 €

1 4 giorni 5017M16402390401.0440

146.27 €

1 4 giorni 5017M16503390401.3240

169.05 €

1 4 giorni 5017M163215140901.1500

177.85 €

1 4 giorni 5017M164023140901.5020

186.63 €

1 4 giorni 5017M165033140901.9780

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Denominazione Listelli d'appoggio Colore corpo base Brunito Materiale corpo base Acciaio da bonifica
Versione 1 Regolabile RoHS

Supporto tecnico