Tenditore piatto per cava a T, acciaio inox, temprato (04462)

Tenditore piatto per cava a T, acciaio inox, temprato (04462)
· Serraggio del pezzo con effetto discendente

· Ideale per pezzi da lavorare piatti

· Elementi in acciaio inox temprati

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
04462-1214
04462-1618
04462-2022
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
B=Larghezza
(mm)
BN=Larghezza cava C1 D=Filettatura F
(kN)
F1
(kN)
H=Altezza
(mm)
L=Lunghezza
(mm)
SW
(mm)
Coppia di serraggio M1
(Nm)
Coppia di serraggio M2
(Nm)
Peso (ERP)
(kg)

99.00 €

1 4 giorni 44148M12157.5251121065520.5460

143.96 €

1 4 giorni 561810M162512.530132141501201.0630

200.06 €

1 4 giorni 622211M20361835155173002401.8620

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale componenti Acciaio inox Denominazione Tenditore piatto Materiale corpo base Acciaio inox
Superficie corpo base Temprato e nichelato Superficie componente Temprato e nichelato Versione 1 Per cava a t
Versione 2 Temprato RoHS

Supporto tecnico