Tenditore piatto per cava a T, acciaio (04470)

Tenditore piatto per cava a T, acciaio (04470)
· Serraggio del pezzo con effetto discendente

· Ideale per pezzi da lavorare piatti

· Corpo base temprato

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
04470-122
04470-142
04470-162
04470-182
04470-222
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
B
(mm)
B1
(mm)
BN=Larghezza cava F
(kN)
F1
(kN)
H max.
(mm)
H min.
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

129.18 €

1 4 giorni 18121250.613.52.531115521.80.3000

143.00 €

1 4 giorni 2214145.50.713.51.534115551.80.3800

165.19 €

1 4 giorni 25161680.9172.541156682.50.7000

170.62 €

1 4 giorni 28181891161.543156712.50.8300

275.77 €

1 4 giorni 352222161.921.54.5532098931.7400

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Denominazione Tenditore piatto Materiale corpo base Acciaio Tipo di imballaggio 1 pz = 1 coppia
Superficie corpo base Temprato e brunito Versione 1 Per cava a t RoHS
PL Edelstahl No

Supporto tecnico