Kit di serraggio per parti rotonde (41350)

Kit di serraggio per parti rotonde (41350)
· Per il serraggio di pezzi da lavorare circolari

· Campo di serraggio da 20 a 320 mm

· Temprato

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
41350-09035
41350-12535
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
B=Larghezza ganascia
(mm)
Campo di serraggio min. - max. Peso (ERP)
(kg)

757.62 €

1 4 giorni 9020 mm - 250 mm0.2140

892.86 €

1 4 giorni 12520 mm - 320 mm0.3108

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Denominazione Set di serraggio per pezzi cilindrici Materiale corpo base Acciaio per utensili RoHS

Supporto tecnico