Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
04521-10-0410 |
04521-10-0612 |
04521-10-0815 |
04521-10-1013 |
04521-10-1020 |
04521-10-1624 |
04521-10-1630 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D=filettatura (mm) | K (mm) | L=Lunghezza filettatura (mm) | SW (mm) | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.84 € | 1 | 4 giorni | M4 | 2.8 | 10 | 3 | 0.0021 | ||
8.42 € | 1 | 4 giorni | M6 | 4 | 12 | 4 | 0.0032 | ||
8.42 € | 1 | 4 giorni | M8 | 4.8 | 15 | 5 | 0.0100 | ||
22.26 € | 1 | 4 giorni | M10 | 5.5 | 11.5 | 7 | 0.0200 | ||
8.71 € | 1 | 4 giorni | M10 | 6.4 | 20 | 7 | 0.0220 | ||
32.39 € | 1 | 4 giorni | M16 | 9.7 | 24 | 12 | 0.0600 | ||
18.84 € | 1 | 4 giorni | M16 | 9.7 | 30 | 12 | 0.0590 |
Loading...
Materiale principale | Acciaio da bonifica | Forma | A | Denominazione | Vite eccentrica |
---|---|---|---|---|---|
PL Edelstahl | No | RoHS | Sì |
Configura
Proprietà di base
D=filettatura(mm)
K(mm)
L=Lunghezza filettatura(mm)
SW(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali