Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
04521-10-1216 |
04521-10-1225 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | K (mm) | L=Lunghezza filettatura (mm) | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11.84 € | 1 | 4 giorni | 6.6 | 16 | 0.0340 | ||
12.13 € | 1 | 4 giorni | 6.3 | 25 | 0.0360 |
Loading...
Materiale principale | Acciaio da bonifica | Forma | B | Denominazione | Vite eccentrica |
---|---|---|---|---|---|
D=filettatura(mm) | M12 | SW(mm) | 8 | PL Edelstahl | No |
RoHS | Sì |
Configura
Proprietà di base
K(mm)
L=Lunghezza filettatura(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali