Blocco di interposizione, acciaio da bonifica (02270)

Blocco di interposizione, acciaio da bonifica (02270)
· Altezza variabile adattabile tramite livelli

· Altezza livello verticale: 4,65 mm

· Altezza livello orizzontale 2,3 mm

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
02270-01
02270-02
02270-03
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
B
(mm)
H=altezza
(mm)
Altezza d'appoggio max. Altezza d'appoggio min. Peso (ERP)
(kg)

7.01 €

1 4 giorni 193251220.0859

12.46 €

1 4 giorni 35.565107390.3021

29.33 €

1 4 giorni 68130208711.0470

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio da bonifica Denominazione Blocco di interposizione RoHS

Supporto tecnico