Supporto regolabile, acciaio da bonifica (02388)

Supporto regolabile, acciaio da bonifica (02388)
· Sostegno di punti di serraggio iperstatici

· Impedisce vibrazioni e inflessioni

· Regolabile in altezza

· Combinabili con altri perni di appoggio

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
02388-08040
02388-08050
02388-10050
02388-10060
02388-12065
02388-12080
02388-16080
02388-16095
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
A=Lunghezza
(mm)
B
(mm)
C=Lunghezza filettatura
(mm)
D=Diametro
(mm)
E
(mm)
F G=filettatura H
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

39.55 €

1 4 giorni 401012161313M8M6 X 60.0549

42.85 €

1 4 giorni 502012161313M8M6 X 60.0704

42.85 €

1 4 giorni 501014201717M10M8 X 80.1091

46.55 €

1 4 giorni 602014201717M10M8 X 80.1325

59.11 €

1 4 giorni 651519242222M12M10 X 100.2170

62.43 €

1 4 giorni 803019242222M12M10 X 100.2717

78.65 €

1 4 giorni 801524322727M16M12 X 120.4529

83.85 €

1 4 giorni 953024322727M16M12 X 120.5463

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio da bonifica Denominazione Supporto Versione 1 Regolabile
RoHS

Supporto tecnico