Nutenstein direktverbinder Tipo I, acciaio zincato (07075-01)

Nutenstein direktverbinder Tipo I, acciaio zincato (07075-01)
· Per collegamenti soggetti a elevate sollecitazioni

· Consentono il posizionamento libero dei profili

· Assemblaggio senza lavorazione del profilo

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

07075-01-0806

Codice componente
07075-01-0806
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

10.25 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale acciaio Corpo con finitura superficiale zincato Denominazione Tassello di collegamento diretto
Tipo di prodotto per profilo in alluminio tipo I Larghezza cava 8 PL Edelstahl no
Versione 2 tipo i RoHS Peso (ERP)(kg) 0.0338

Si trova sulla pagina di Nutenstein direktverbinder Tipo I, acciaio zincato (07075-01), il codice articolo è il seguente: 07075-01-0806.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 07075-01-0806.

Supporto tecnico