Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
01041-40040024 |
01041-50025024 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | B=Larghezza (mm) | B2 (mm) | B3 (mm) | B4 (mm) | B5 (mm) | L=Lunghezza (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | L5 (mm) | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,123.85 € | 1 | 4 giorni | 400 | 85 | 100 | 50 | 100 | 400 | 85 | 100 | 50 | 100 | 10.2000 | ||
2,616.69 € | 1 | 4 giorni | 250 | 110 | - | 80 | 110 | 500 | 110 | 125 | 62.5 | 125 | 10.5000 |
Loading...
Materiale corpo base | Alluminio | Superficie corpo base | Con rivestimento duro | Denominazione | Piastra base |
---|---|---|---|---|---|
Versione 1 | Con cava a t | Forma | A | A(mm) | 6 |
B1(mm) | 15 | B6(mm) | 16.5 | L1(mm) | 15 |
H=Altezza(mm) | 24 | H1(mm) | 10 | C(mm) | 5 |
D(mm) | M8 | RoHS | Sì |
Configura
Proprietà di base
B=Larghezza(mm)
B2(mm)
B3(mm)
B4(mm)
B5(mm)
L=Lunghezza(mm)
L2(mm)
L3(mm)
L4(mm)
L5(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali