Staffa d'appoggio mini con superfici di contatto forma A, GJL300 (01247)

Staffa d'appoggio mini con superfici di contatto forma A, GJL300 (01247)
· Elemento base per la costruzione del sistema

· Superfici di appoggio e serraggio rettificate

· Struttura di base stabile

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

01247-05-10012598125

Codice componente
01247-05-10012598125
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

239.11 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo base GJL300 Denominazione Staffa d'appoggio Versione 1 Mini
Versione 2 Con superfici di contatto prelavorate Forma A B=Larghezza(mm) 98
L=Lunghezza(mm) 125 H=Altezza(mm) 125 RoHS
Peso (ERP)(kg) 6.0000

Si trova sulla pagina di Staffa d'appoggio mini con superfici di contatto forma A, GJL300 (01247), il codice articolo è il seguente: 01247-05-10012598125.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 01247-05-10012598125.

Supporto tecnico