Staffa d'appoggio con fori modulari forma B, GJL300 (01247)

Staffa d'appoggio con fori modulari forma B, GJL300 (01247)
· Elemento base per la costruzione del sistema

· Bussole di centraggio e filettate temprate

· Passo 50 mm

· Superfici di appoggio e serraggio rettificate

· Compatibilità con gli elementi base con fori modulari

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
01247-05-212201515
01247-05-212251520
01247-05-2122515201
01247-05-216201515
01247-05-2162515201
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
L=Lunghezza
(mm)
H=Altezza
(mm)
D=Foro calibrato D1=Filettatura D3=Foro di montaggio N1=Numero dei fori modulari Numero dei fori di montaggio PL Edelstahl Peso (ERP)
(kg)

797.64 €

1 4 giorni 20015012M12M121510-21.1900

1,036.38 €

1 4 giorni 25020012M12M122114-28.0000

1,036.38 €

1 4 giorni 25020012M12M122114No28.0000

876.30 €

1 4 giorni 20015016M16M161510-23.7000

1,116.42 €

1 4 giorni 25020016M16M162114No30.0000

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo base GJL300 Denominazione Staffa d'appoggio Versione 1 Con fori modulari
Forma B B=Larghezza(mm) 150 RoHS

Supporto tecnico