Piastre d'appoggio Dispositivo di serraggio a 5 assi compatto (41305)

Piastre d'appoggio Dispositivo di serraggio a 5 assi compatto (41305)
· Ampliamento del campo di serraggio grazie ad una seconda piastra d'appoggio

· Superficie funzionale rettificata

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
41305-090280
41305-090400
41305-125280
41305-125400
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
A=Indicizzazione
(mm)
A1
(mm)
A2
(mm)
B=Larghezza
(mm)
L=Lunghezza
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

1,039.14 €

1 4 giorni 20x10240250902806.1400

1,433.82 €

1 4 giorni 31x10350360904008.5800

1,189.56 €

1 4 giorni 20x102402501252808.8600

1,593.90 €

1 4 giorni 31x1035036012540012.2400

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo base Acciaio da cementazione Denominazione Piastra base RoHS

Supporto tecnico