Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
42202-23523505025
Materiale corpo base | Acciaio da cementazione | Denominazione | Piastra d'appoggio a 5 assi | Versione 1 | Per serraggio universale |
---|---|---|---|---|---|
Versione 2 | Versione piccolo | B=Larghezza(mm) | 235 | L=Lunghezza(mm) | 235 |
H=Altezza(mm) | 50 | Dimensioni | GRANDEZZA DEL SISTEMA 80MM | Foro di montaggio | Max. M24 |
RoHS | No | PL Edelstahl | No | Peso (ERP)(kg) | 15.3000 |
Si trova sulla pagina di UNILOCK 5 assi, base di montaggio per serraggio universale, versione piccolo, grandezza del sistema 80 mm (42202), il codice articolo è il seguente: 42202-23523505025.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 42202-23523505025.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali