Piastra base con cava a T, rotondo, forma C, GJL300 (01126)

Piastra base con cava a T, rotondo, forma C, GJL300 (01126)
· Elemento base per la costruzione del sistema

· Cave a T rettificate

· Superfici di appoggio e serraggio rettificate

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
01126-10-31430050
01126-10-31440050
01126-10-31850065
01126-10-31860065
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
L2
(mm)
L6
(mm)
L9
(mm)
H=Altezza
(mm)
H4=Altezza
(mm)
D2=Diametro esterno
(mm)
D4=Foro di montaggio NB=N. di fori in direzione trasversale NL=N. di fori in direzione longitudinale BN=Larghezza cava
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

1,264.08 €

1 4 giorni 150250755023300M12221422.0000

2,087.94 €

1 4 giorni 250350755023400M12441436.0000

2,852.46 €

1 4 giorni 3004501006530500M16441874.0000

4,410.48 €

1 4 giorni 4005501006530600M164418110.0000

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo base GJL300 Denominazione Piastra base Versione 1 Con cava a t
Versione 2 Rotondo Forma C RoHS

Supporto tecnico