Piastre intercambiabili ghisa grigia con fori modulari (01127)

Piastre intercambiabili ghisa grigia con fori modulari (01127)
· Elemento base per la costruzione del sistema

· Passo 50 mm

· Bussole di centraggio e filettate temprate

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
01127-2124040
01127-2125050
01127-2126363
01127-2128080
01127-2164040
01127-2165050
01127-2166363
01127-2168080
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
L=Lunghezza
(mm)
L2
(mm)
H=Altezza
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
D=Foro calibrato D1=Filettatura N1=Numero dei fori modulari NB=N. di fori in direzione trasversale NL=N. di fori in direzione longitudinale Numero dei fori di montaggio Peso (ERP)
(kg)

1,949.94 €

1 4 giorni 4003504037037012M125877542.0000

2,754.48 €

1 4 giorni 5004504047047012M129499769.0000

3,899.88 €

1 4 giorni 6305804058560012M1213811117108.0000

6,686.10 €

1 4 giorni 8007505077077012M1225015157220.0000

1,981.68 €

1 4 giorni 4003504037037016M165877541.0000

2,816.58 €

1 4 giorni 5004504047047016M169099767.0000

3,992.34 €

1 4 giorni 6305804058560016M1613811117105.0000

6,840.66 €

1 4 giorni 8007505077077016M1624615157215.0000

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo base GJL300 Denominazione Piastre intercambiabili Versione 1 Con fori modulari
Forma B RoHS

Supporto tecnico