Piastra con cava a T, forma C, GJL300 (01148)

Piastra con cava a T, forma C, GJL300 (01148)
· Elemento base per la costruzione del sistema

· Cave a T precise per il posizionamento e il serraggio

· Superfici di appoggio e serraggio rettificate

· Adatto a tavole della macchina a norma DIN e JIS

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
01148-3144040
01148-3145050
01148-3146363
01148-3148080
01148-3184040
01148-3185050
01148-3186363
01148-3188080
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
L=Lunghezza
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L4
(mm)
L5
(mm)
L6
(mm)
L7
(mm)
L9
(mm)
L10
(mm)
H=Altezza
(mm)
H4=Altezza
(mm)
D4=Foro di montaggio BN=Larghezza cava
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

2,322.54 €

1 4 giorni 4003203002002001505580-6023M121456.0000

3,058.08 €

1 4 giorni 500400200-25020075100-6023M121490.0000

4,175.88 €

1 4 giorni 630500400200315200100125-6023M1614150.0000

6,087.18 €

1 4 giorni 8006406004004003001351603206023M1614230.0000

2,410.86 €

1 4 giorni 4003203002002001505580-7530M121868.0000

3,175.38 €

1 4 giorni 500400200-25020075100-7530M1218108.0000

4,381.50 €

1 4 giorni 630500400200315200100125-7530M1618180.0000

6,321.78 €

1 4 giorni 8006406004004003001351603207530M1618295.0000

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo base GJL300 Denominazione Piastra Versione 1 Con cava a t
Forma C D3=Foro di montaggio M16 NB=N. di fori in direzione trasversale 4
NL=N. di fori in direzione longitudinale 4 RoHS

Supporto tecnico