Piastra Tipo C, ghisa grigia (01150)

Piastra Tipo C, ghisa grigia (01150)
· Elemento base per la costruzione del sistema

· Superfici di serraggio fresate

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
01150-00111
01150-00211
01150-00411
01150-00611
01150-00811
01150-01011
01150-01211
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
A
(mm)
S=Altezza
(mm)
L=Lunghezza
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

163.31 €

1 4 giorni 25252008.6000

296.48 €

1 4 giorni 353525017.1000

433.53 €

1 4 giorni 404032028.5910

934.40 €

1 4 giorni 504540050.7810

1,338.71 €

1 4 giorni 6050500100.0000

2,053.05 €

1 4 giorni 7063630178.0000

3,441.15 €

1 4 giorni 10070800330.0000

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo base Ghisa grigia Denominazione Piastra Versione 1 Tipo C
Tipo C RoHS

Supporto tecnico