Piastra base con flangia ghisa grigia (01180)

Piastra base con flangia ghisa grigia (01180)
· Con scanalatura di guida per l'allineamento

· Superficie lavorata

· Diverse dimensioni

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
01180-01
01180-02
01180-03
01180-04
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
B=Larghezza
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
L=Lunghezza
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

370.61 €

1 4 giorni 16616056240200160658.1500

377.35 €

1 4 giorni 16616056280240200659.8000

467.82 €

1 4 giorni 206200743302902507012.6000

480.70 €

1 4 giorni 256250743953553157527.6600

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo base Ghisa grigia Denominazione Piastra base Versione 1 Con flangia
RoHS

Supporto tecnico