Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
21180-04 |
21180-08 |
21180-12 |
21180-25 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | B=Larghezza (mm) | B1 (mm) | L=Lunghezza (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | H=Altezza (mm) | H1 (mm) | D (mm) | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54.65 € | 1 | 4 giorni | 29 | 22 | 70 | 62 | 54 | 44 | 22 | 6 | 5 | 3 | 0.0270 | ||
60.33 € | 1 | 4 giorni | 46 | 36 | 120 | 108 | 96 | 72 | 36 | 8 | 6 | 4 | 0.1030 | ||
77.31 € | 1 | 4 giorni | 75 | 60 | 180 | 165 | 150 | 120 | 60 | 12 | 10 | 6 | 0.4636 | ||
153.68 € | 1 | 4 giorni | 150 | 130 | 290 | 265 | 240 | - | 130 | 20 | 18 | 10 | 2.3410 |
Loading...
Materiale corpo base | Alluminio | Denominazione | Piastra base | RoHS | Sì |
---|
Configura
Proprietà di base
B=Larghezza(mm)
B1(mm)
L=Lunghezza(mm)
L1(mm)
L2(mm)
L3(mm)
L4(mm)
H=Altezza(mm)
H1(mm)
D(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali