Piastra base, acciaio cementazione (41405)

Piastra base, acciaio cementazione (41405)
· Svariate possibilità di collegamento alle tavole della macchina

· Adatto alle tavole con cave a T, sistemi di serraggio a fori modulari e a punto zero

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
41405-090280
41405-090400
41405-125280
41405-125400
41405-125630
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
B=Larghezza
(mm)
L=Lunghezza
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
D2=Foro calibrato E=Distanza dei fori
(mm)
G2=Filettatura Peso (ERP)
(kg)

1,116.42 €

1 4 giorni 90280-25012H652M86.8100

1,435.20 €

1 4 giorni 9040015035012H652M89.9200

1,195.08 €

1 4 giorni 125280-25016H696M1010.8000

1,513.86 €

1 4 giorni 12540015035016H696M1015.3600

2,166.60 €

1 4 giorni 12563020045016H696M1024.6000

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo base Acciaio da cementazione Denominazione Piastra base H=Altezza(mm) 53
H3(mm) 5.5 H4(mm) 18 H5(mm) 6
H6(mm) 11 D=Foro calibrato 25H7 G1=FILETTATURA M12
RoHS PL Edelstahl No

Supporto tecnico