Adattatore per mandrino a tre griffe in alluminio, Forma A (33226-05)

Adattatore per mandrino a tre griffe in alluminio, Forma A (33226-05)
· Utilizzabile in modo versatile

· Compatibile con il supporto per morsetto rapido

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

33226-05-5064

Codice componente
33226-05-5064
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

152.82 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo base Alluminio Superficie corpo base Con rivestimento duro Denominazione Adattatore
Versione 2 Per mandrino di precisione a tre griffe Forma A D=Diametro(mm) 48
H=Altezza(mm) 20 L=Lunghezza(mm) 60 B=Larghezza(mm) 60
RoHS Compatibile con 33226-50, 33226-64 PL Edelstahl No

Si trova sulla pagina di Adattatore per mandrino a tre griffe in alluminio, Forma A (33226-05), il codice articolo è il seguente: 33226-05-5064.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 33226-05-5064.

Supporto tecnico