Adattatore per mandrino a tre griffe in alluminio, Forma B (33226-05)

Adattatore per mandrino a tre griffe in alluminio, Forma B (33226-05)
· Utilizzabile in modo versatile

· Compatibile con il supporto per morsetto rapido

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

33226-05-100160

Codice componente
33226-05-100160
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

146.03 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo base Alluminio Superficie corpo base Con rivestimento duro Denominazione Adattatore
Versione 2 Per mandrino di precisione a tre griffe Forma B H=Altezza(mm) 20
L=Lunghezza(mm) 60 B=Larghezza(mm) 60 RoHS
Compatibile con 33226-100, 33226-160 PL Edelstahl No

Si trova sulla pagina di Adattatore per mandrino a tre griffe in alluminio, Forma B (33226-05), il codice articolo è il seguente: 33226-05-100160.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 33226-05-100160.

Supporto tecnico