Mandrino autocentrante fisso a 3 griffe in acciaio (41194)

Mandrino autocentrante fisso a 3 griffe in acciaio (41194)
· Forma costruttiva piatta

· Per macchine di foratura e fresatrici

· Elevata precisione

· Utilizzo flessibile

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
41194-220
41194-270
41194-315
41194-370
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D=Diametro
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
D5
(mm)
H=Altezza
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
H4
(mm)
H5
(mm)
B=Larghezza
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
B3
(mm)
B4
(mm)
SW=Apertura chiave
(mm)
Forza di bloccaggio F
(kN)
Coppia di serraggio max.
(Nm)
Campo di serraggio Interno Campo di serraggio Esterno

1,197.84 €

1 4 giorni 22017013045147M1058184069926136818.524.510217848-1508-160

1,414.50 €

1 4 giorni 27021015560172M106520436101028138222.727.911259862-19011-200

2,025.84 €

1 4 giorni 31525519080210M127320526121232169324.932.5123615672-24012-250

2,744.82 €

1 4 giorni 370305250105285M1280225951515401811831.340.6144418686-29015-300

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo base Acciaio Materiale componenti Acciaio Denominazione Mandrino autocentrante fisso a 3 griffe
Superficie componente Temprato Versione 1 Con ganascia RoHS No
PL Edelstahl No

Supporto tecnico