Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
41194-10-215 |
41194-10-250 |
41194-10-310 |
41194-10-380 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D=Diametro (mm) | D1 (mm) | H=Altezza (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | H4 (mm) | H5 (mm) | L=Lunghezza (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | B=Larghezza (mm) | B1 (mm) | B2 (mm) | B3 (mm) | B4 (mm) | B5 (mm) | B6 (mm) | SW=Apertura chiave (mm) | Forza di bloccaggio F (kN) | Coppia di serraggio max. (Nm) | Campo di serraggio Interno | Campo di serraggio Esterno | R (mm) | G per vite a testa cilindrica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,330.32 € | 1 | 4 giorni | 130 | 40 | 57 | 18 | 39 | 5.5 | 9 | 9 | 165 | 18 | 144 | 215 | 165 | 26 | 144 | 68 | 18.5 | 24.5 | 14 | 15 | 68 | 55-128 | 4-128 | 66 | M10 | ||
1,546.98 € | 1 | 4 giorni | 160 | 55 | 65 | 20 | 43 | 6 | 10 | 10 | 200 | 18 | 174 | 250 | 200 | 28 | 174 | 82 | 23 | 27.9 | 17 | 18 | 93 | 62-162 | 5-162 | 83 | M12 | ||
2,103.12 € | 1 | 4 giorni | 200 | 70 | 72 | 22 | 50 | 6 | 12 | 12 | 250 | 18 | 218 | 310 | 250 | 32 | 218 | 93 | 24.9 | 32.5 | 21 | 22 | 137 | 72-200 | 6-200 | 104 | M14 | ||
2,873.16 € | 1 | 4 giorni | 260 | 100 | 85 | 25 | 56 | 7 | 15 | 15 | 310 | 22 | 274 | 380 | 310 | 40 | 274 | 117 | 31.2 | 40.6 | 23 | 25 | 156 | 90-265 | 10-265 | 135 | M16 |
Loading...
Materiale corpo base | Acciaio | Materiale componenti | Acciaio | Denominazione | Mandrino autocentrante fisso a 4 griffe |
---|---|---|---|---|---|
Superficie componente | Temprato | Versione 1 | Con ganascia | RoHS | No |
PL Edelstahl | No |
Configura
Proprietà di base
D=Diametro(mm)
D1(mm)
H=Altezza(mm)
H1(mm)
H2(mm)
H3(mm)
H4(mm)
H5(mm)
L=Lunghezza(mm)
L1(mm)
L2(mm)
B=Larghezza(mm)
B1(mm)
B2(mm)
B3(mm)
B4(mm)
B5(mm)
B6(mm)
SW=Apertura chiave(mm)
Forza di bloccaggio F(kN)
Coppia di serraggio max.(Nm)
Campo di serraggio Interno
Campo di serraggio Esterno
R(mm)
G per vite a testa cilindrica
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali