Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
41102-10-08025
B=Larghezza(mm) | 45 | Forma | A | H(mm) | 25 |
---|---|---|---|---|---|
H1(mm) | 12.5 | Denominazione | Ganascia di supporto a gradino | L=Lunghezza(mm) | 80 |
L1(mm) | 38 | Materiale corpo base | Acciaio | Versione 2 | Temprato |
RoHS | Sì | Peso (ERP)(kg) | 0.3960 |
Si trova sulla pagina di Ganascia di supp. a grad., forma A acciaio, temprato (41102), il codice articolo è il seguente: 41102-10-08025.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 41102-10-08025.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali