Ganascia di supp. a grad., forma B acciaio, temprato (41102)

Ganascia di supp. a grad., forma B acciaio, temprato (41102)
· Base per l'avvitamento delle ganasce a vite

· Cambio rapido di diverse ganasce a vite possibile

· Temprato

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

41102-10-12550

Codice componente
41102-10-12550
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

386.69 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

B=Larghezza(mm) 66 Forma B H(mm) 50
H1(mm) 20 H2(mm) 16 H3(mm) 10
Denominazione Ganascia di supporto a gradino L=Lunghezza(mm) 125 L1(mm) 60
L2(mm) 80 Materiale corpo base Acciaio Versione 2 Temprato
RoHS Peso (ERP)(kg) 1.4900

Si trova sulla pagina di Ganascia di supp. a grad., forma B acciaio, temprato (41102), il codice articolo è il seguente: 41102-10-12550.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 41102-10-12550.

Supporto tecnico