Regolazione di precisione per unità di serraggio telescopica (02402)

Regolazione di precisione per unità di serraggio telescopica (02402)
· Allineamento preciso del pezzo da lavorare

· Regolazione tramite filettatura a passo fine

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
02402-50
02402-25120150
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
B=Larghezza
(mm)
D=Diametro
(mm)
D2
(mm)
H=Altezza
(mm)
Denominazione L max.
(mm)
L min.
(mm)
L=Lunghezza
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
Dimensioni SW=Apertura chiave
(mm)
Versione 1 Peso (ERP)
(kg)

308.64 €

1 4 giorni -39.7M27x2-Adattatore--3834355036P. regolazione di precisione0.4090

568.56 €

1 4 giorni 4425946Regolazione di precisione150120-16-2521-1.1530

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

D1(mm) M16x1.5 Materiale corpo base Acciaio Versione 2 Per unità di bloccaggio telescopica
RoHS PL Edelstahl No

Supporto tecnico