Elemento parallelo, acciaio, il paio (03200)

Elemento parallelo, acciaio, il paio (03200)
· Per l'appoggio parallelo di pezzi da lavorare su macchine utensili e morse

· Grado di accuratezza 1

· Tolleranza a coppie IT 5

· Temprati e rettificati

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
03200-01
03200-02
03200-03
03200-04
03200-05
03200-06
03200-07
03200-08
03200-09
03200-10
03200-11
03200-12
03200-13
03200-14
03200-15
03200-16
03200-17
03200-18
03200-19
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
B=Larghezza
(mm)
H=Altezza
(mm)
L=Lunghezza
(mm)
Tolleranza 1 Tolleranza 2 Tolleranza a norma DIN ISO 2768-mK Tolleranza a norma DIN ISO 2768-mK (2) Tolleranza entro 1 coppia IT 5 Tolleranza entro 1 coppia IT 5 (2) Peso (ERP)
(kg)

107.63 €

1 4 giorni 2.58630.0060.004±0.2±0.1±0.006±0.0050.0200

101.75 €

1 4 giorni 3.210630.0060.005±0.2±0.1±0.006±0.0050.0314

93.56 €

1 4 giorni 412630.0080.005±0.2±0.1±0.008±0.0050.0450

98.33 €

1 4 giorni 516630.0080.005±0.2±0.1±0.008±0.0050.0800

107.63 €

1 4 giorni 6.320630.0090.006±0.2±0.2±0.009±0.0060.1241

110.55 €

1 4 giorni 4121000.0080.005±0.2±0.1±0.008±0.0050.0770

117.12 €

1 4 giorni 5161000.0080.005±0.2±0.1±0.008±0.0050.1246

122.81 €

1 4 giorni 6.3201000.0090.006±0.2±0.2±0.009±0.0060.1964

131.39 €

1 4 giorni 8251000.0090.006±0.2±0.2±0.009±0.0060.3140

145.69 €

1 4 giorni 10321000.0110.006±0.3±0.2±0.011±0.0060.5000

162.69 €

1 4 giorni 12401000.0110.008±0.3±0.2±0.011±0.0080.7500

156.56 €

1 4 giorni 8251600.0090.006±0.2±0.2±0.009±0.0060.5068

178.31 €

1 4 giorni 10321600.0110.006±0.3±0.2±0.011±0.0060.8031

198.66 €

1 4 giorni 12401600.0110.008±0.3±0.2±0.011±0.0081.2020

233.34 €

1 4 giorni 16501600.0110.008±0.3±0.2±0.011±0.0082.0030

271.87 €

1 4 giorni 20631600.0130.009±0.3±0.2±0.013±0.0093.1800

609.42 €

1 4 giorni 20632500.0130.009±0.3±0.2±0.013±0.0094.9500

636.62 €

1 4 giorni 25802500.0130.009±0.3±0.2±0.013±0.0097.9000

715.89 €

1 4 giorni 321002500.0150.011±0.3±0.3±0.015±0.01112.7100

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

DIN DIN 6346 Denominazione Elemento parallelo Materiale corpo base Acciaio
Superficie corpo base Temprato e rettificato Versione 2 Il paio RoHS

Supporto tecnico