Accessori per morse a vite di precisione e morsa autocentrante di precisione (33225)

Accessori per morse a vite di precisione e morsa autocentrante di precisione (33225)
· Compatibile con morsa a vite di precisione 33225 e morsa autocentrante di precisione 34010

· Per il serraggio di geometrie più complesse

· Spine cilindriche e ganasce (per prismi)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
33225-01
33225-03
33225-05
33225-06
33225-07
33225-08
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Intervallo di serraggio Denominazione Materiale corpo base Fornitura Peso (ERP)
(kg)

130.99 €

1 4 giorni -Spina cilindricaAcciaioSet da 40.0092

165.27 €

1 4 giorni -Spina cilindricaAcciaioSet da 40.0094

140.32 €

1 4 giorni <3GanasceAcciaio inoxSingolo con viti di fissaggio0.0394

236.34 €

1 4 giorni Ø2-Ø10Ganascia a vAcciaio inoxIn coppia con viti di fissaggio0.0211

401.06 €

1 4 giorni Ø5-Ø20Ganascia a vAlluminioIn coppia con viti di fissaggio0.0681

421.20 €

1 4 giorni ≤ Ø30Ganascia a vAlluminioIn coppia con viti di fissaggio0.0863

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

RoHS

Supporto tecnico