Morse a vite di precisione, modello in miniatura (33225)

Morse a vite di precisione, modello in miniatura (33225)
· Adatto per il serraggio, la misurazione e la lavorazione di piccoli pezzi su sistemi di misurazione, microscopi, proiettori di profili ecc.

· Fissaggio preciso in posizione dei componenti

· Elevata precisione parallela e angolare

· Ganasce intercambiabili

· Utilizzabile in modo versatile

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
33225-10-15140
33225-10-15142
33225-10-25230
33225-10-25231
33225-10-35320
33225-10-35321
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
B=Larghezza
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
B3
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
D5
(mm)
Forma H=Altezza
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
H4
(mm)
H5
(mm)
H6
(mm)
L=Lunghezza
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L4
(mm)
L5
(mm)
L6
(mm)
L7
(mm)
L8
(mm)
L9
(mm)
Materiale corpo base Chiave in acciaio Superficie corpo base Corsa S
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

254.67 €

1 4 giorni 151.7-8.513.5M04X5--M02-A158.531.8-6.33.35066.5-80.5424395.534--Acciaio inox1.4021-140.0776

172.53 €

1 4 giorni 151.7-8.513.5M04X5--M02-A158.531.8-6.33.35066.5-80.5424395.534--Ottone-Cromatura satinata140.0832

427.18 €

1 4 giorni 25312.51519.7M04X7M04X5M05X8M4-B251543910.357593.5-116.562.56.255984.56.2--Acciaio inox1.4021-230.3020

244.80 €

1 4 giorni 25312.51519.7M04X7M04X5M05X8M4-B251543910.357593.5-116.562.56.255984.56.2--Alluminio-Opaco e anodizzato230.1702

492.88 €

1 4 giorni 353-2127.6M05X10-M5M5M04x8C352145-14.47100125-157838.55920.568.223.534Acciaio inox1.4021-320.7933

312.17 €

1 4 giorni 353-2127.6M05X10--M5M04x8C352145-14.47100125-157838.55920.568.223.534Alluminio-Opaco e anodizzato320.4213

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale componenti Acciaio inox Denominazione Morsa a vite di precisione Versione 1 Modello in miniatura
RoHS

Supporto tecnico