Piastre di supporto alluminio per morse a vite di precisione (33225-16)

Piastre di supporto alluminio per morse a vite di precisione (33225-16)
· Per il montaggio delle morse a vite di precisione 33225-10

· Molteplici possibilità di fissaggio

· Possibilità di combinazione con sistemi di posizionamento

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
33225-16-152952
33225-16-254677
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
B=Larghezza
(mm)
B1
(mm)
D
(mm)
L=Lunghezza
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L4
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

54.70 €

1 4 giorni 29223.452423.511110.0500

66.03 €

1 4 giorni 46364.57762.5518180.0692

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

H=Altezza(mm) 7 H1(mm) 6 Denominazione Piastra di supporto
Materiale corpo base Alluminio Superficie corpo base Anodizzato RoHS

Supporto tecnico