Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
33225-20-15
B=Larghezza(mm) | 60 | Forma | A | H=Altezza(mm) | 46 |
---|---|---|---|---|---|
H1(mm) | 20 | H2(mm) | 22 | H3(mm) | 4 |
Denominazione | Adattatore | L=Lunghezza(mm) | 60 | L1(mm) | 50 |
L2(mm) | 42 | Materiale corpo base | Alluminio | Compatibile con | 33225-10-15140, 33225-10-15142 |
Superficie corpo base | Con rivestimento duro | Versione 1 | Per morse a vite di precisione | RoHS | Sì |
PL Edelstahl | No | Peso (ERP)(kg) | 0.2950 |
Si trova sulla pagina di Adattatore per morsa di precisione in alluminio, Forma A (33225-20), il codice articolo è il seguente: 33225-20-15.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 33225-20-15.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali