Adattatore per morsa di precisione, forma B (33225)

Adattatore per morsa di precisione, forma B (33225)
· Utilizzabile in modo versatile

· Compatibile con il supporto per morsetto rapido

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

33225-20-25

Codice componente
33225-20-25
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

200.36 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

B=Larghezza(mm) 60 Forma B H=Altezza(mm) 28
H1(mm) 20 H3(mm) 8 Denominazione Adattatore
L=Lunghezza(mm) 60 L1(mm) 75 L2(mm) 62.5
Materiale corpo base Alluminio Compatibile con 33225-10-25230, 33225-10-25231 Superficie corpo base Con rivestimento duro
Versione 1 Per morse a vite di precisione RoHS PL Edelstahl No
Peso (ERP)(kg) 0.3850

Si trova sulla pagina di Adattatore per morsa di precisione, forma B (33225), il codice articolo è il seguente: 33225-20-25.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 33225-20-25.

Supporto tecnico